Numéro de produit: APNS1048R

Panneau de brassage audio longue trame B-Gauge 48 canaux

Panneau de brassage audio, monté avec 2 rangées de 24 prises jack B à cadre long (densité 2x24), hauteur de rack 1U, noir

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système audio pour salle multifonctionnelle, systèmes de sonorisation, système de contrôle audio dans la station de diffusion, adapté aux signaux AES/EBU (numériques), etc.

Hauteur totale

44.0 mm

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte intérieure en carton, boîte intérieure de 4 pièces emballée dans un carton principal.

Poids

2.2 kg

Matériaux

Description Material Type
Jack Long frame B Gauge Jack standard solder lugs
Jack contact Palladium plated
Jack shell Die-casting Alloy

Capacité maximale

48 canaux

Résistance diélectrique

>0,5 kVcc

Résistance d'isolement

>1 G Ohm

Résistance de contact (contact à ressort)

<20 mOhm

Résistance de contact (contact de commutateur)

<15 mOhm

Séparation des canaux à 10 kHz, terminaison 600 Ohms

>100 dB

Séparation des canaux à 6 kHz, terminaison 110 Ohms

>40 dB

Indice de température UL

-3 0°C À + 8 0°C

Dimensions

Length Height
482.7 mm 44.0 mm

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Notes

Composants : Panneau de brassage audio, Force d'insertion : 1 C25 N, Force de retrait : 1 E10 N, Durée de vie de la prise : Au moins 20 000 cycles d'accouplement, Fiche d'accouplement : Fiche de calibre B à cadre long MIL P 642/2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 07-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 07-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur
APNS1048R Noir 1U 482.7 mm