Numéro de produit: VPNSW2026

Panneau de brassage vidéo WECO standard 2RU, 2x26, 75 ohms (auto-terminaison)

Panneau de brassage vidéo de hauteur 2RU préinstallé avec 2x26 prises de brassage standard WECO, HD-SDI et auto-terminales.

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Camions d'information vidéo mobiles. Vidéo analogique. Station de télévision. Système vidéo multimédia, salle de contrôle, etc.

Matériaux

Description Material
Jack Description 75Ohm High Frequency Dual Coaxial, Self-terminating WECO Patch Jack
Front Jack Receptacle WECO Receptacle
Rear Jack Receptacle BNC Receptacle
Panel Components Components of the panel including Jack, housing, PVC article, label paper

Capacité maximale

26 valets (52 trous)

Notes sur les caractéristiques électriques

Perte de retour : meilleure que -15 dB, CC jusqu'à 2,4 GHz en mode normal, meilleure que -10 dB, CC jusqu'à 3,5 GHz en mode normal ; nom. Impédance : 75 Ohms ; bande passante électrique : DC~3,5 GHz ; version terminée : Auto-terminée (l'insertion d'une fiche côté source termine automatiquement le côté charge). L’insertion dans le côté local met automatiquement fin au côté source. Soit fournit une charge résistive au côté inutilisé.

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +80°C

Autres normes

SMPTE 424M

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Pièces connexes

Câble coaxial RG59 terminé par une fiche WECO

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 24-12-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 24-12-2024