Numéro de produit: Canal de gestion des câbles à montage mural REVConnect

Canal de gestion des câbles à montage mural RVUPCMC-REVConnect

Le canal de gestion des câbles REVConnect à montage mural est conçu pour être utilisé avec les kits REVConnect à montage mural

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 4800,3600,2400,1200,10GX

Hauteur totale

15.175 in

Largeur totale

8.11 in

Profondeur totale

9.244 in

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

5.4 lbs

Matériaux

Description Material Color
Module Steel Black
Cable Support Lexan Black
Door Aluminum Silver

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Indice UL

UL1863

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Kit de terminaison murale REVConnect, support de connecteur mural REVConnect, module d'habillage de câble mural REVConnect, canal de gestion des câbles REVConnect, kit de canal horizontal mural REVConnect

Pièces incluses

2 vis n°8-32 ; 8 attaches de câbles en velcro ; 1 guide d'installation ; 1 passe-fils ; 1 piston

Notes

Consultez le Guide d'installation PX106710 (anglais) ou visitez notre site Web à l'adresse suivante http://www.belden.com/dcx.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.232 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.232 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
RVUPCMC Noir 611589237956

Ressources

Resources