Numéro de produit: REVConnect WM Hor. Kit de chaînes

Kit de canal horizontal à montage mural RVUHOCK-REVConnect

Le kit de canal horizontal à montage mural REVConnect est livré avec 2 composants par kit

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 4800,3600,2400,1200,10GX

Hauteur totale

4.575 in

Largeur totale

8.229 in

Profondeur totale

9.241 in

Emballage

Emballé dans une boîte en carton

Poids

1.6 lbs

Matériaux

Description Material Color
Module Aluminum Silver

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Indice UL

UL1863

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Kit de terminaison murale REVConnect, support de connecteur mural REVConnect, module d'habillage de câble mural REVConnect, canal de gestion des câbles REVConnect, kit de canal horizontal mural REVConnect

Pièces incluses

8 passe-fils ; 8 pistons ; 1 guide d'installation

Notes

Consultez le Guide d'installation PX106711 (anglais) ou visitez notre site Web à l'adresse suivante http://www.belden.com/dcx.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.232 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.232 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
RVUHOCK Argenté 611589237963

Ressources

Resources