Numéro de produit: REVConnect WM Mod. Jacks 16P

Module de terminaison mural RVAXCTM16JBK-REVConnect, 16 ports, prises

Le module de raccordement à montage mural REVConnect pour prises est doté de 16 ports (avec 16 noyaux)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système 10GX

Hauteur totale

2.275 in

Largeur totale

6.794 in

Profondeur totale

1.276 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans une boîte

Poids

.350 lbs

Matériaux

Description Material Color
Frame Lexan Black
Coupler Plastic Black

Capacité maximale

16 ports

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz

Courant nominal

1.300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de raccordement

2,5 m-Ohm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement REVConnect (p/n RVUTT01)

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
Front Mated Connection 750 cycles
Rear Mated Connection 20 cycles

Indice UL

UL94 V-0, UL1863

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.C.2, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseT< souper> MT< /souper> (jusqu'à 100 W)

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Connexion accouplée

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss TIA* (dB) Max. Insertion Loss Belden** (dB) Min. NEXT TIA* (dB) Min. NEXT Belden** (dB) Min. FEXT TIA* (dB) Min. FEXT Belden** (dB) Min. Return Loss TIA* (dB) Min. PSANEXT TIA* (dB) Min. PSANEXT Belden** (dB) Min. PSAACRF TIA* (dB) Min. PSAACRF Belden** (dB) Min. Balanced TCL TIA* (dB) Min. Balanced TCL Belden** (dB)
1.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 75.000 dB 80.000 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
4.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 71.100 dB 75.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
8.000 .100 dB .050 dB 75.000 dB 77.000 dB 65.000 dB 69.000 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
10.000 .100 dB .050 dB 74.000 dB 77.000 dB 63.100 dB 67.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
16.000 .100 dB .060 dB 69.900 dB 72.900 dB 59.000 dB 63.300 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
20.000 .100 dB .070 dB 68.000 dB 71.000 dB 57.100 dB 61.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
25.000 .100 dB .080 dB 66.000 dB 69.000 dB 55.100 dB 59.100 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 40.000 dB 45.000 dB
31.250 .110 dB .090 dB 64.100 dB 67.100 dB 53.200 dB 57.200 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 38.100 dB 45.000 dB
62.500 .160 dB .140 dB 58.100 dB 61.100 dB 47.200 dB 51.200 dB 30.000 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 32.100 dB 39.100 dB
100.000 .200 dB .180 dB 54.000 dB 57.000 dB 43.100 dB 47.100 dB 28.00 dB 70.500 dB 72.000 dB 67.000 dB 72.000 dB 28.000 dB 35.000 dB
200.000 .280 dB .260 dB 48.000 dB 51.000 dB 37.100 dB 41.100 dB 22.000 dB 64.500 dB 66.00 dB 61.000 dB 66.000 dB 22.000 dB 29.000 dB
250.000 .320 dB .300 dB 46.000 dB 49.000 dB 35.100 dB 39.100 dB 20.000 dB 62.500 dB 64.00 dB 59.000 dB 64.000 dB 20.000 dB 27.000 dB
300.000 .350 dB .330 dB 42.900 dB 46.700 dB 33.600 dB 37.600 dB 18.500 dB 61.000 dB 62.500 dB 57.500 dB 62.500 dB 18.500 dB 25.500 dB
400.000 .400 dB .380 dB 37.900 dB 42.900 dB 31.100 dB 35.100 dB 16.000 dB 58.500 dB 60.000 dB 55.000 dB 60.000 dB 16.000 dB 23.000 dB
500.000 .450 dB .430 dB 34.000 dB 40.000 dB 29.100 dB 33.100 dB 14.000 dB 56.500 dB 58.000 dB 53.000 dB 58.000 dB 14.000 dB 21.000 dB
625.000 .480 dB 37.100 dB 31.200 dB 56.100 dB 56.100 dB 19.100 dB

Note de bas de page de connexion accouplée1

* Norme TIA/EIA-568-C.2 Catégorie 6A.

Connexion accouplée Note de bas de page2

** Performances du pire des cas pour une connexion couplée 10GX utilisant des cœurs REVConnect.

Pièces connexes

Kit de terminaison murale REVConnect, support de connecteur mural REVConnect, module d'habillage de câble mural REVConnect, canal de gestion des câbles REVConnect, kit de canal horizontal mural REVConnect

Pièces incluses

16 noyaux ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX106434 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
RVAXCTM16JBK Noir 611589238403

Ressources

Resources