Femme radiologue analysant l’image IRM de la tête

Icônes des pages du système REVConnect

Avantages du 10GXM13

  • Gain d’espace et réduction des coûts
    • Un diamètre extérieur de 0,230” (5,84 mm) ouvre de nouvelles possibilités d'installation tout en réduisant les dépenses en conduits.
  • Déploiement et terminaison faciles
    • L'élimination des charges simplifie la terminaison et l'association avec la connectivité REVConnect® réduit le délai de mise en service.
  • Moins de déchets
    • Une conception sans remplissage signifie moins de matériaux gaspillés et installés pour des pratiques de construction plus durables.

 

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.