busy-automotive-manufacturing-assembly-line-hero

 

Les actifs fixes sont généralement intégrés dans chaque zone et dans l'ensemble du réseau OT. Cette conception se prête à un réseau évolutif qui peut intégrer les modifications apportées à votre installation au fil du temps.


Robots et
cobots

robots travaillant sur des voitures à la chaîne de montage » width=

 

Les robots se connecteront directement au système de contrôle pour coordonner leurs mouvements. Les robots doivent être mieux intégrés aux systèmes de sécurité pour assurer la protection des biens.


Industrie de transformation
équipement

chaîne de montage de voitures

 

Un flux cohérent et continu pour les équipements de processus est essentiel pour éviter des conséquences désastreuses et atteindre une meilleure efficacité.

Interfaces machines
et contrôles

production de châssis dans une chaîne de montage de voitures

 

Ils fournissent des données d'entrée pour évaluer l'environnement de l'usine, des données de sortie pour interagir avec ce dernier et des données qui peuvent contribuer à éclairer les décisions du système de contrôle et de l'opérateur.

Dispositifs de surveillance des processus et des ressources

des professionnels examinent des plans de voitures à côté d'un châssis de voiture

 

Ils permettent de connecter les données sur le terrain à des bases de données éloignées, et peuvent inclure des systèmes de caméras pour la surveillance et des capteurs autonomes pour la collecte de données.

 



Prêt(e) à commencer un projet ?

Produits de cybersécurité pour réseaux industriels et infrastructures conçus pour fonctionner ensemble afin d'offrir des performances, une disponibilité et une sécurité maximales. &