Famille OpEdge Hirschmann
Les passerelles industrielles OpEdge de Hirschmann peuvent exécuter des applications et traiter les données localement à la périphérie, transformant les données en informations là où elles peuvent être utilisées au mieux. OpEdge-4D prend en charge le déploiement d’applications Edge via des conteneurs, qui peuvent être installés localement via l’interface du périphérique ou à grande échelle via la console Belden Horizon™. OpEdge-8D permet le déploiement d’applications Edge via des machines virtuelles ou des conteneurs et s’intègre à Belden Horizon™ Console.
Caractéristiques & Avantages
- OpEdge-4D : des exigences de coût et de consommation d'énergie réduites avec un processeur ARM.
- OpEdge-8D : idéal pour les cas d’utilisation plus gourmands en ressources avec plus de mémoire, de stockage et de ports Ethernet que l’OpEdge-4D et deux ports SFP pour les connexions fibre.
- OpEdge-4D : emplacements dangereux et autorisations maritimes, facteur de forme robuste et plage de température étendue pour une utilisation dans des environnements difficiles.
- OpEdge-8D : approbations de sous-stations pour les applications du secteur de l’énergie, ainsi que pour les applications maritimes et emplacements dangereux.
-
DÉTAILS TECHNIQUES -
Liste des produits