Maître IO-Link
L'IO-Link désigne une technologie d'E/S normalisée permettant la communication intelligente avec les capteurs et les actionneurs. Les maîtres IO-Link LioN-X et LioN-Power de Lumberg Automation facilitent l'intégration dans les environnements industriels PLC les plus courants. La nouvelle famille de LioN-X est multiprotocole et prête pour l'industrie 4.0 grâce à ses multiples protocoles IIoT. C’est un rapide, Solution fiable et sécurisée pour la collecte, convertir et transmettre des données critiques dans des environnements de production automatisés.
Caractéristiques et avantages
- Meilleure efficacité des processus : ajustez le maître IO-Link au protocole fieldbus utilisé pour une transmission de données rapide et efficace dans votre environnement PLC
- Industrie 4.0 avec LioN-X : les protocoles IIoT pour OPC UA, MQTT, CoAP et REST API permettent la communication cloud pour accéder aux données des capteurs au niveau de l'entreprise
- Configuration intuitive : le paramétrage des dispositifs IO-Link via un interprète IODD est possible grâce à la suite LioN-Management et le serveur web LioN-X
- Gain de temps : simplifiez considérablement l'installation avec un codage hybride qui associe les données à l'énergie
- Maintenance préventive facile : évaluez les données de diagnostic des capteurs et des actionneurs pour éviter des pannes
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
MAÎTRE IO-LINK LION-X
Maître IO-Link Lion-Xlight
MAÎTRE IO-LINK LioN-Power (EEC), alimentation M12, température de fonctionnement -40° C à +70° C
Maître IO-Link LioN-Power, multiprotocole (PROFINET et ETHERNET/IP) avec une CONNEXION hybride M12
Maître IO-Link LioN-Power, multiprotocole (PROFINET et EtherNet/IP) avec une connexion d'alimentation M12
Maître IO-Link LioN-Power, PROFINET avec une connexion hybride de M12 (données et alimentation)
Maître IO-Link LioN-Power, PROFINET avec une connexion d'alimentation M12
Ressources
Bulletins produits
Prospectus
Livres blancs