Des traînées lumineuses brillantes entourent la ville intelligente. (rendu 3D)

Nous apportons l’expertise de Belden au Rockwell Automation Fair 2025

Rejoignez-nous lors de cette session dédiée :

 

Cas d'utilisation d'Ethernet à paire unique – Comprendre les valeurs ajoutées et les contraintes de cette technologie

Détails : SPE a démarré avec la promesse d’une visibilité et d’une communication transparente sur le terrain. Le projet APL et les cas d'utilisation en armoire sont les pionniers ouvrant la voie au SPE dans l'industrie.  Autres,  Des secteurs comme l’industrie de transformation des matériaux non dangereux pourraient suivre.  Outre ces valeurs ajoutées, d’autres avantages sont moins évidents.  Néanmoins, la technologie SPE devient un mélange de technologie de communication plug-play et conçue, ce qui nécessite des profils d'utilisateur et des directives de mise en œuvre. &

Intervenant : Cornelia Eitel | Architecte système senior

Dates & heures :

  • Lundi 17 novembre | 16h00-17h00 CST
  • Mercredi 19 novembre | 10h00-11h00 CST

 

Dispositif PROFINET pour ControlLogix®

 

Le module ILX56-PND PROFINET Device permet aux processeurs ControlLogix® de Rockwell Automation® de communiquer sur un réseau de protocole PROFINET RT prenant en charge jusqu’à 1440 octets de données d’E/S cycliques. Combiné à l’utilisation de plusieurs connexions d’E/S au processeur ControlLogix, ce module fournit des taux de mise à jour des données qui répondront même aux applications PROFINET RT les plus exigeantes. De plus, grâce à l'utilitaire de configuration PLX50, les utilisateurs peuvent exploiter des fonctionnalités avancées telles que des routines complémentaires personnalisées et des types de données définis par l'utilisateur (UDT) pour minimiser le temps et les efforts nécessaires pour faire fonctionner un PAC ControlLogix sur un réseau PROFINET RT. 

 

image pnd » src=

 

produit profinet en rack » src=

 

Connectivité du contrôleur PROFINET en rack pour ControlLogix


Le tout nouveau module de ProSoft Technology pour les PAC ControlLogix est le premier module de contrôleur PROFINET en rack à utiliser avec les systèmes Rockwell Automation. Le module contrôleur ILX56-PNC PROFINET permet à votre ControlLogix de communiquer sur un réseau de protocole PROFINET RT avec jusqu’à 64 appareils PROFINET. Le module offre des taux de mise à jour des données qui répondent aux besoins des applications PROFINET RT les plus exigeantes. Les routines complémentaires personnalisées facilitent l’intégration.

 

Câble VFD

 

Variateur de fréquence flexible Belden 300 % avec terre, 3 conducteurs 14 AWG (41 x 30) en cuivre étamé, isolation XLPE, code couleur M4 + terre isolée en PVC, blindage Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (85 %) avec terre/drain en cuivre étamé 14 AWG, gaine extérieure en PVC noir, câble d'alimentation moteur flexible 600/1 000 V TC-ER 90 °C sec/humide 1 000 V WTTC 1 000 V CSA AWM I/II A/B 600 V CIC TC SUN RES DIR BUR résistant à l'huile

 

 

 

Câble VFD Belden » src=

 

7953a » src=

 

Câble DataTuff® Cat 6

 

Câble Ethernet industriel Cat 6, 4 paires collées 23 AWG (solide), cuivre nu, isolation PO, blindage global Beldfoil, gaine intérieure en PVC, gaine extérieure en PVC, MSHA, CMX-Outdoor 600 V AWM 21047.®