Numéro de produit: TT-SDK-024-LIN

Transit, intérieur et extérieur, DN, OS2, 24 pieds, unifié, AIA, double veste - LSZH, OFCR-ST1

Câble de distribution de qualité transit, intérieur/extérieur, OS2, 24 fibres, unifié (12 fibres/unité) 900 µm, blindage interlock en aluminium, double gaine - LSZH, OFCR-ST1

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau de données/télécommunications dorsal horizontal à distance étendue, environnement bruyant, emplacements humides intérieurs/extérieurs, à l'épreuve des rongeurs & &

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau tampon de fibre

LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène)

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

24

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

2

Nombre d'éléments de rembourrage

2

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

5,8 mm (0,230) po

Couleur de la sous-unité

Jaune

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide imperméables à l'eau

Type d’élément de résistance centrale

GPR surgainé

Matériau d’emballage principal

Bande d'étanchéité

Élément de résistance de la gaine intérieure

Fils d'aramide hydrofuges

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

17,5 mm (0,688) po

Couleur

Noir

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

1

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

27,9 mm (1,100) po

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m -
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1335 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

398 lbs/kft (592 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR-ST1, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Autre(s) norme(s) de conformité

NFPA 130, NFPA 502

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
TT-SDK-024-LINN Noir Bobine