Numéro de produit: 1242A

Câble audio, instrument de contrôle, #22-4C, CM &

Câble audio et de contrôle pour instruments, conducteurs en cuivre nu massif 4-22 AWG, isolé en polyoléfine, gaine en PVC, classe CM &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.009 in (0.23 mm) 0.0437 in (1.11 mm) Green, Red, Yellow, Black

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.156 in (3.96 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,96 mm (0,156) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
17.8 Ohm/1000ft (58.4 Ohm/km) 15 pF/ft (49 pF/m) 1540 ns/ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 0.53

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.54 in (39.1 mm) 1.54 in (39.1 mm)

Tension de traction maximum

15 kg (32 livres)

Poids câble en vrac

15 lb/1000 pi (22 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge, UL 1685 plateau vertical, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Catégorie de données

Catégorie 3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.546 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.546 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
1242A T35U1000 Beige, fauve pâle UnReel 1,000 pi 612825109686
1242A 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825109693

Ressources

Resources