Numéro de produit: 1279R

Vidéo RVB, Mini Hi-Res, #25-5 Coax Solid TC, CMR

Câble coaxial vidéo RVB, Riser-CMR, conducteurs en cuivre étamé 5-25 AWG, isolation en mousse PEHD, feuille Duobond® + blindage de service entrelacé en cuivre étamé à 95 %, gaines intérieures en PVC, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Projecteurs RVB, projecteurs LCD, distribution vidéo, vidéo composante, affichages graphiques, montage d'effets spéciaux, animation, post-production vidéo, home cinéma, bureaux, salles de réunion, auditoriums, téléconférences, théâtres

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 5

Nombre de conducteurs

5

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.074 in

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Nuancier

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue
4 Yellow
5 Black

Blindage interne

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Duobond® 100%
French Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Notes du tableau du blindage intérieur

Bande légèrement collée au diélectrique

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.114 in

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.382 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17 pF/ft

Inductance

Nominal Inductance
0.087 µH/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-850 MHz 20 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.52 dB/100ft
5 MHz 1.17 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 4.9 dB/100ft
200 MHz 6.7 dB/100ft
400 MHz 9.5 dB/100ft
750 MHz 13.4 dB/100ft
900 MHz 15 dB/100ft
1000 MHz 15.8 dB/100ft
3000 MHz 31.2 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 80%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température nominale non UL

75°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +75°C

Poids câble en vrac

71 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

130 lbs

Rayon de cintrage minimum (total)

3.75 in

Rayon de cintrage min. (chaque coaxial)

1.1 in

Conformité NEC/(UL)

CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMG

CPR Euroclass

Eca

Type RG

Sous-miniature 59

Environnement

Intérieur - colonne montante

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1666 Manche Vertical

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.459 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.459 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1279R B59250 Noir, mat Bobine 250 pi 612825355137
1279R B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825357919
1279R B591000 Noir, mat Bobine 1,000 pi 612825357926

Ressources

Resources