Numéro de produit: 1513ELW

AUDIO ANALOGIQUE 12 PAIRES 24AWG, BELDFOIL, LSZH-C

AUDIO ANALOGIQUE 12 PAIRES 24AWG/0,22 mm², BELDFOIL, LSZH-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
1513ELW

Spécifications

Applications recommandées

Câble audio analogique multicœur 12 paires 24AWG

Conducteur

AWG Stranding Material Construction n x D
24 7x32 TC - Tinned Copper 7x0.20 mm

Nombre de conducteurs

24

Nombre total de paires

12

isolation

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Insulation PE - Polyethylene 1.02 mm 0.05 mm

Nuancier

Number Color
Pair 1 t/m 12 Red & Black

Blindage interne

Type Material Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D Drainwire Position
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Stranded tinned copper 24 7x0.20 mm Under shielding foil

Notes du tableau du blindage intérieur

avec aluminium à l'intérieur

Gaine intérieure

Material Color Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Gray 2.86 mm

Notes du tableau de la gaine intérieure

Élément unique de gaine, les éléments sont numérotés 1 - 12 pour permettre leur identification.

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% TC - Tinned Copper 7xAWG26 7x0.40 mm

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 14.00 mm 0.50 mm 1.00 mm

Câblage

Description
3 fillers + 12 pairs

Allongement minimum à la rupture de la gaine

125 %

Résistance minimale à la traction de la gaine

9 MPa

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR Nominal Inner Shield DCR
88.5 Ohm/km 52 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Shield
92 pF/m 180 pF/m

Inductance

Nominal Inductance
0.75 µH/m

Autre plage de température

-30 à +70 °C

Tension de traction maximale recommandée

980 N

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

140 mm

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

210 mm

CPR Euroclass

Cca-s1,d2,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Environnement

Intérieur/Extérieur – Euroclass Cca

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2, IEC 60332-3-24

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.23 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.23 Date de révision : 09-03-2026


Ressources

Resources