Numéro de produit: 1521A

Vidéo RVB, Mini #30-4 Coax Stranded TC, CL2

Câble coaxial vidéo RVB, classé CL2, conducteurs en cuivre étamé toronné 4-30 AWG, isolation en mousse HDPE, blindage tressé en cuivre étamé Duofoil® +90 %, blindage global Beldfoil®, gaines intérieures en PVC, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
30 7x38 TC - Tinned Copper 0.012 in 4

Nombre de conducteurs

4

isolation

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.056 in

Nuancier

Number Color
1 Red
2 Green
3 Blue
4 White

Blindage interne

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 90%

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.102 in

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.31 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
100 Ohm/1000ft 100 Ohm/1000ft 9.5 Ohm/1000ft 9.5 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft 17.3 pF/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Perte de retour

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
10-40 MHz 25 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.8 dB/100ft
5 MHz 1.5 dB/100ft
10 MHz 2.2 dB/100ft
30 MHz 4 dB/100ft
50 MHz 5.4 dB/100ft
100 MHz 8.2 dB/100ft
200 MHz 12.5 dB/100ft
400 MHz 18.9 dB/100ft
700 MHz 26.5 dB/100ft
900 MHz 30.8 dB/100ft
1000 MHz 32.8 dB/100ft

Délai

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.3 ns/ft 78%

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V RMS 30 V RMS
300 V RMS (CL2)

Notes sur les caractéristiques électriques

30 V RMS (UL AWM style 1354) ; 300 V efficaces (CL2)

Température nominale non UL

60°C

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +60°C

Poids câble en vrac

55 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

56 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 in

Conformité NEC/(UL)

CL2

Conformité au style UL AWM

AWM 1354 (chaque coaxial), AWM 2688 (ensemble)

CPR Euroclass

Eca

Type RG

Ultra-miniature 59

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.391 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.391 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1521A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825356547
1521A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825356530

Ressources

Resources