Numéro de produit: 5320UE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 18 AWG BC, Riser

Câble audio de sécurité, 2 conducteurs 18 AWG en cuivre nu massif avec isolation en polyoléfine, colonne montante, gaine en PVC avec cordon de déchirure. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'incendie adressables, circuits de données, surveillance/détection, circuits de contrôle, circuits d'amorçage, circuits de notification

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) 0.055 in (1.4 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.143 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.143 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
6.4 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.43 in (36.3 mm) 1.43 in

Tension de traction maximum

17.8 kg (39.2 livres)

Poids câble en vrac

15 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6320UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.388 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.388 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
5320UE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825421580
5320UE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825160588

Ressources

Resources