Numéro de produit: 5501G1

Sécurité & Son, #22-1pr, #22-1c TC, paire blindée, CM, étanche

Câble PTZ, classé CM, paire de cuivre étamé 1-22 AWG avec isolation en PVC et blindage Beldfoil®, conducteur en cuivre étamé 1-22 AWG avec isolation en PVC, ruban résistant à l'eau et gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, emplacement bruyant et humide, conduit sous le niveau du sol &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black and Red
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.051 in (1.3 mm) White

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
No Shield

Notes du tableau du blindage intérieur

Bande d'étanchéité

Blocage de l'eau

Ruban d'étanchéité

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.222 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.222 po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 16.4 Ohm/1000ft 14.5 Ohm/1000ft (47.6 Ohm/km) 44.5 pF/ft (146 pF/m) 80.1 pF/ft (263 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC
Conductor(s) 17.9 Ohm/1000ft (58.7 Ohm/km) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.22 in (56.4 mm) 2.22 in

Tension de traction maximum

14.9 kg (32.8 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.315 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.315 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
5501G1 0101000 Noir 612825163237
5501G1 0081000 Gris 612825163220

Ressources

Resources