Numéro de produit: 5504G1

Sécurité & Son, #22-1pr, #22-4c TC, paire blindée, CM, étanche

Sécurité & Câble audio, calibre CM, paire de fils en cuivre étamé toronné 1-22 AWG avec isolation en PVC et blindage Beldfoil®, paire de fils en cuivre étamé toronné 4-22 AWG avec isolation en PVC, ruban de blocage de l'eau global et gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/sonorisation, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée, emplacement bruyant et humide, conduit sous le niveau du sol &

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 7x30 TC - Tinned Copper
Pair(s) 1 22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) White, Green, Brown, Blue
PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black & Red

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Blocage de l'eau

Ruban d'étanchéité

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.259 in Yes

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 17.85 Ohm/1000ft 44.5 pF/ft (146 pF/m) 80.1 pF/ft (263 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.2 Amps per Conductor at 25ºC
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft (59.7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
150°C -20°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.59 in (65.8 mm) 2.59 in

Tension de traction maximum

27.3 kg (60.1 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.327 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.327 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
5504G1 0101000 Noir 612825163787 C
5504G1 0081000 Gris 612825163770

Ressources

Resources