Numéro de produit: 70059LV

8 paires AES/EBU, 24 AWG, ISTP, LSZH-C

AUDIO NUMÉRIQUE 8 PAIRES AES/EBU, 24AWG/0,22 mm², ISTP, LSZH-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble numérique à multi-modulation utilisé dans les studios professionnels pour la transmission de signaux audio analogiques et numériques ; conçu pour répondre aux exigences de la spécification AES/EBU

Conducteur

AWG Stranding Material Cross Section Construction n x D No. of Pairs
24 7x32 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity) 0.22 mm² 7x0.20 mm 8

Nombre de conducteurs

16

Nombre total de paires

8

isolation

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
PE - Polyethylene (Foam) 1.45 mm 0.03 mm

Nuancier

Number Color
Pairs 1 t/m 8 White & Blue

Blindage interne

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% Stranded tinned copper 24 7x0.20 mm

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.5 mm 0.1 mm

Notes du tableau de la gaine intérieure

Les éléments sont énumérés pour l'identification

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% TC - Tinned Copper 24 Stranded

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 14.5 mm 1.2 mm

Câblage

Description
8 pairs + drainwire stranded tinnend copper (AWG24)(7x0.20mm) + Filler

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR
86 Ohm/km

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor
40 pF/m

Impédance

Frequency [MHz] Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
0.1 - 6 110 Ohm 15 Ohm

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
80%

Autre plage de température

-30-+70 °C

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

200 mm

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

145 mm

CPR Euroclass

B2ca-s1,d1,a1

Environnement

Intérieur/Extérieur - Euroclasse B2ca

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.121 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.121 Date de révision : 09-03-2026


Ressources

Resources