Numéro de produit: 9155

Audio & Instrumentation, 1pr 20 AWG blindé, 2c 18 AWG, TC, CM

1 paire de fils toronnés 20 AWG (7x28), blindage Beldfoil® ; 2 conducteurs TC toronnés 18 AWG (19x30), isolation en polyéthylène, fil de drain TC toronné 22 AWG, gaine en PVC CM.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Commande numérique basse tension (24 V, 24 V) ; Audio niveau ligne ; communication informatique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 2 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.021 in (0.53 mm) 0.078 in (2.0 mm) Black & Red
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.021 in (0.53 mm) 0.085 in (2.2 mm) Green, White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Conductor(s) No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.031 in (0.79 mm) 0.262 in (6.65 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,65 mm (0,262) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 10.5 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 46 pF/ft (150 pF/m) 66 Ohm 0.195 µH/ft (0.640 µH/m) 66% 7 Amps per Conductor at 25°C (20 AWG); 9 Amps per Conductor at 25°C (18 AWG)
Conductor(s) 6.6 Ohm/1000ft (22 Ohm/km) 22 pF/ft (72 pF/m) 0.173 µH/ft (0.568 µH/m) 66% 9 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, UL AWM 2094)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Tension de traction maximum

32 kg (70 livres)

Poids câble en vrac

45 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL&, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2094

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.510 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.510 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9155 290500 Beige clair Bobine 500 pi 612825224846 C
9155 2901000 Beige clair Bobine 1,000 pi 612825224839 C
9155 290U1000 Beige clair UnReel 1,000 pi 612825388142
9155 2905000 Beige clair Bobine 5,000 pi 612825224815 C

Ressources

Resources