Numéro de produit: 10GBASE-LR/-LW (Émetteur-récepteur XFP)

Émetteur-récepteur XFP 10G LR (10 km)

Émetteur-récepteur Ethernet XFP 10G avec une portée typique de 10 km

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
10GBASE-LR/-LW (Émetteur-récepteur XFP)

Spécifications

Catégorie de produits

XFP

Nom

V30913-S26-A2

Facteur de forme

XFP

Débit de données

10G

Type de fibre - Distance typique

SM G.652 - 10 km

Longueur d'onde

1310 nm

Connecteur

LC

Puissance de sortie minimale (dBm)

-8.2

Puissance de sortie maximale (dBm)

-0.5

Puissance d'entrée minimale (dBm)

-14.4

Puissance d'entrée maximale (dBm)

0.5

Consommation d’énergie

→ 2W

Diagnostic

Puissance optique d'entrée et de sortie, température de l'émetteur-récepteur, longueur d'onde optique

MTBF

497 ans

Plage de température de fonctionnement

-40°C à 85°C

Plage de température de stockage

-30 à 75 (-22 à 167 °F)° +°C ° °

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Produit XTran compatible

1-10G-LW, 4-10G-LW (XT-2215-A), 9-L3A-L, 9-L3EA-L

Garantie

Standard 1 an (prolongation possible)

Documentation relative aux produit

Disponible via le portail Belden Solutions

Certificats

Disponible via le portail Belden Solutions

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 19-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 19-12-2025