Numéro de produit: 7-SÉRIE

Module d'interface XTran avec 7 ports série

Le module d'interface 7-SERIAL (=IFM) fournit 7 ports série logiques. Selon l'utilisation de l'IFM, le nombre de ports série disponibles varie de 4 à 7 par IFM. Ces ports peuvent être utilisés pour transporter RS232, RS422 et RS485 dans un Ethernet série (mode asynchrone) ou un service d'émulation de circuit (mode asynchrone/synchrone), ou X.21 et V.35 dans un service d'émulation de circuit (mode optimisé/complet).

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Carte d'interface héritée

Nom

S30924-Q206-X101

Type de port et quantité

10 connecteurs RJ-5

Mode port

LAN

Tension de fonctionnement

+12V

Consommation d’énergie

Mesuré à 25/77 °F, avec transport de données : 6,5 W°C°

Synchronisation

Asynchrone / Synchrone

Fonctionnalités de test et de débogage &

Test de bouclage, mesure des pertes (LM) (dans les nœuds d'agrégation/d'accès), mesure du délai (DM) (dans le nœud d'agrégation/d'accès), ping de tunnel, traceroute de tunnel, duplication de port (peut être une source uniquement, peut être dupliquée vers des IFM Ethernet), surveillance MAC (niveau nœud) &

Services configurables

Types d'interfaces de port : RS232 / RS422 / RS485 / X.21 / V.35 ; rôle du port série : DTE (équipement terminal de données), DCE (équipement de communication de données) ; Émulation de circuit ; ethernet série ; serveur de port série

MTBF (Telcordia SR-332 Numéro 4) @ 25°C

159 Years

Plage de température de fonctionnement

Avec XT-1104-A, XT-2206-A, XT-2209-A, XT-2210-A (nœuds d'agrégation) : -30° à +65°C (-22° à 149°F) ; Avec XT-2215-A (nœuds principaux) : -20° à +55°C (-4° à 131°F

Plage de température de stockage

-30 à 75 (-22 à 167 °F)° +°C ° °

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Largeur totale

20.32 mm

Hauteur totale

126 mm

Profondeur totale

195 mm

Poids

0.24 kg

Norme de base

CE, EN 55032:2015 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A2 :2021, EN 55035:2017 + A11:2020, EN CEI 61000-6-1:2019, EN CEI 61000-6-2:2019, EN CEI 61000-6-3:2021, EN CEI 61000-6-4:2019

Sécurité des équipements de contrôle industriels

EN 62368-1:2014

Services publics d'électricité

EN 61000-6-5:2015, EN 61850-3:2014 (§6.7), IEEE 1613-2009 (§4), IEEE1613-2013 (clause 5,7,8,9,10)

Transport

FR 50121-4:2016 + A1:2019

Garantie

Standard 1 an (prolongation possible)

Accessoires à commander séparément

Kit d'adaptateurs d'interface pour nœuds centraux : C30965-A9550-D16 ; jeu de câbles pour connecteurs 1 à 5 (extrémités libres) pour ports série 7 × 1 à 3 : C30965-A9550-D8 ; jeu de câbles pour connecteurs 6 à 10 (extrémités libres) pour ports série 7 × 4 à 7 : C30965-A9550-D9

Certificats

Disponible via le portail Belden Solutions

Téléchargement de logiciels

Disponible via le portail Belden Solutions

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 27-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 27-04-2026