Numéro de produit: NSM A
Module de support de nœud XTran avec 2 contacts de sortie, 2 contacts d'entrée pour TXCare et 2 entrées d'alimentation PoE
Le NSM-A (Node Support Module) est requis dans chaque nœud XTran et offre via son panneau avant des fonctionnalités telles que : l'indication d'état des PSU et des CSM, l'état et la connexion des E/S numériques, l'état et la connexion des entrées d'alimentation PoE (redondantes) et une commutation manuelle du CSM actif via un bouton-poussoir caché. Le numéro de nœud peut être défini via des commutateurs DIP rotatifs sur la carte. Le NSM communique uniquement avec le CSM actif au sein de son nœud, n'utilise pas la bande passante XTran, peut être remplacé et est remplaçable à chaud.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Besoins en alimentation
Conditions ambiantes
Construction mécanique
Autorisations
Fiabilité
Instructions complémentaires
Historique
Information
Ressources
Livre blanc
Blogs
Certificats
Fiche produit
Vidéo
- MPLS-TP aide les transports en commun à passer de deux réseaux à un seul
- Protocole de mise en réseau MPLS-TP ou IP/MPLS : que choisir pour votre service public ?
- Pourquoi MPLS est adapté à vos besoins
- MPLS-TP pour les services publics : il est temps d'adopter une nouvelle technologie de réseau dorsal
Resources
Livre blanc
Blogs
- MPLS-TP aide les transports en commun à passer de deux réseaux à un seul
- Protocole de mise en réseau MPLS-TP ou IP/MPLS : que choisir pour votre service public ?
- Pourquoi MPLS est adapté à vos besoins
- MPLS-TP pour les services publics : il est temps d'adopter une nouvelle technologie de réseau dorsal
Certificats
Fiche produit