Numéro de produit: TSOP SMART SFP STM-1 (L2)

TSOP SMART SFP STM-1 (L2) - GbE

SFP pour transporter le transparent STM-1/OC-3 (optique L2)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
TSOP SMART SFP STM-1 (L2)

Spécifications

Catégorie de produits

SFP

Nom

V30913-S40-A2

Facteur de forme

SFP

Débit de données

0,155 - 1G

Type de fibre - Distance typique

SM G.652/653/655 - 80 km

Longueur d'onde

1550 nm

Connecteur

LC

Puissance de sortie minimale (dBm)

-5

Puissance de sortie maximale (dBm)

0

Puissance d'entrée minimale (dBm)

-34

Puissance d'entrée maximale (dBm)

-10

Dispersion autorisée (ps/nm)

1600

Consommation d’énergie

→ 2W

Diagnostic

Puissance optique d'entrée et de sortie, température de l'émetteur-récepteur, longueur d'onde optique

MTBF

764 ans

Plage de température de fonctionnement

-40°C à 85°C

Plage de température de stockage

-30 à 75 (-22 à 167 °F)° +°C ° °

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Produit XTran compatible

4-GO-LW, 4-GC-LW, 4-GCB-LW

Note

L'utilisation du module SFP intelligent TSOP STM-1 (S1) avec la carte d'interface 4-GC(B)-LW limite la température ambiante du nœud à 50 °F (10 °C). Avec la carte d'interface 4-GO-LW, le module SFP intelligent ne peut être utilisé que sur le port 34. Lorsqu'un seul module SFP intelligent est utilisé avec la carte 4-GO-LW, la température ambiante du nœud est limitée à 50 °F (10 °C). Avec deux modules SFP intelligents, la température ambiante du nœud est limitée à 40 °F (4 °C).°C° & °C°°C°

Garantie

Standard 1 an (prolongation possible)

Documentation relative aux produit

Disponible via le portail Belden Solutions

Certificats

Disponible via le portail Belden Solutions

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 16-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.17 Date de révision : 16-12-2025