Numéro de produit: XT-2210-A

Châssis avec 10 emplacements pour modules d'interface

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Châssis du nœud

Nom

S30926-B2210-X1

MTBF (Telcordia SR-332 Numéro 4) @ 25°C

665 ans (plan arrière)

Plage de température de fonctionnement

-30 à 65 (-22 à 149 °F)° +°C ° °

Plage de température de stockage

-30 à 75 (-22 à 167 °F)° +°C ° °

Humidité relative (sans condensation)

0-95 %

Redondance

CSM, PSU

Largeur totale

482 mm

Hauteur totale

132.5 mm

Profondeur totale

222.6 mm

Poids

3.5 kg

Type de montage

19" armoire de commande

Refroidissement par ventilateur

Non

Indice de protection IP

IP20

Norme de base

CE, EN 55032:2015 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A2 :2021, EN 55035:2017 + A11:2020, EN CEI 61000-6-1:2019, EN CEI 61000-6-2:2019, EN CEI 61000-6-3:2021, EN CEI 61000-6-4:2019

Sécurité des équipements de contrôle industriels

EN 62368-1:2014

Services publics d'électricité

EN 61000-6-5:2015, EN 61850-3:2014 (§6.7), IEEE 1613-2009 (§4), IEEE1613-2013 (clause 5,7,8,9,10)

Transport

FR 50121-4:2016 + A1:2019

Garantie

Standard 1 an (prolongation possible)

Accessoires à commander séparément

Panneau vierge pour emplacement d'interface : C30965-A9550-B1 ; panneau vierge pour emplacement CSM : C30965-A9550-B3 ; panneau vierge pour emplacement d'alimentation : C30965-A9550-B2 ;

Documentation relative aux produit

Disponible via le portail Belden Solutions

Certificats

Disponible via le portail Belden Solutions

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 27-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.43 Date de révision : 27-04-2026