Numéro de produit: XTR-2124-A
Nœud Xtran monté en rack avec 24 ports
Le XTR-2124-A est un périphérique réseau haute densité de ports monté en rack qui fait partie de la famille de produits XTran. Il combine le transport MPLS-TP sur le réseau principal avec des fonctionnalités de couche 2 et de couche 3 sur les ports d'accès Ethernet dans un boîtier industriel IP20 intégré pouvant être monté en rack 19". Le XTR-2124-A offre un total de 24 ports Ethernet et 2 ports série. Le nœud d'accès XTran possède une conception robuste et est conforme aux normes CEM. Les nœuds XTR-2124-A peuvent être utilisés pour construire un réseau autonome, ou ils peuvent être utilisés comme réseau d'accès MPLS en combinaison avec des nœuds XTran Core et Aggregation modulaires.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Plus d'interfaces
Taille du réseau - cascadabilité
Besoins en alimentation
Logiciels
Conditions ambiantes
Construction mécanique
Autorisations
Fiabilité
Contenu de la livraison et accessoires
Instructions complémentaires
Historique
Information
Ressources
Livre blanc
Blogs
Certificats
Fiche produit
Vidéo
- MPLS-TP aide les transports en commun à passer de deux réseaux à un seul
- Protocole de mise en réseau MPLS-TP ou IP/MPLS : que choisir pour votre service public ?
- Pourquoi MPLS est adapté à vos besoins
- MPLS-TP pour les services publics : il est temps d'adopter une nouvelle technologie de réseau dorsal
Resources
Livre blanc
Blogs
- MPLS-TP aide les transports en commun à passer de deux réseaux à un seul
- Protocole de mise en réseau MPLS-TP ou IP/MPLS : que choisir pour votre service public ?
- Pourquoi MPLS est adapté à vos besoins
- MPLS-TP pour les services publics : il est temps d'adopter une nouvelle technologie de réseau dorsal
Certificats
Fiche produit