Panneaux de brassage modulaires à montage en rack

Les panneaux de brassage modulaires de Belden sont dotés d'orifices où des ports peuvent être ajoutés à tout moment, à mesure que les besoins évoluent ou que la technologie évolue. Les panneaux vous permettent d'échanger des ports endommagés ou défectueux à tout moment. Combinez et coordonnez aisément votre matériel de type keystone, ajoutez de nouveaux cheminements ou procédez tout simplement à une mise à niveau de votre matériel. Produits déclinés dans de nombreuses versions pour répondre aux besoins de votre projet, y compris des modèles plats, coudés et à chargement face avant, avec 24, 48 et 72 ports.

Caractéristiques & Avantages

  • Optimisation de l'espace de stockage limité : une solution de raccordement polyvalente, flexible et haute densité
  • Mises à niveau simples : aucune modification matérielle ni aucune modification excessive du câblage ne sont nécessaires
  • Prise en charge des applications émergentes : permet de connecter différentes normes de câblage du réseau au sein d'un seul panneau de brassage

Nouveauté - panneaux de brassage vides haute densité REVConnect

Description Numéro de référence
Panneaux vides
Panneau de brassage vide REVConnect, plat, 48 ports, 1U, noirRVEPPF1U48BK
Panneau de brassage vide REVConnect, coudé, 48 ports, 1U, noirRVEPPA1U48BK
Modules
Module de raccordement de panneau de brassage de catégorie 6A REVConnect, 12 ports, noirRVAPPTM12JBK
Module de raccordement de panneau de brassage de catégorie 6+ REVConnect, 12 ports, noirRV6PPTM12JBK
Module de terminaison de panneau de brassage REVConnect catégorie 5e, 12 ports, noirRV5PPTM12JBK
Module vide de panneau de brassage haute densité REVConnect, noirRVUPPBM12BBK
Afficher Filtrer les résultats

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.