Numéro de produit: NYGU12BA008BKAA

CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FILS D'ARAMIDES + CST + Gaine PE simple, 8F, SM, G.652.D

Câble à tube central à fibre optique extérieur (rempli de gelée) avec fil d'aramide comme élément de résistance flexible non métallique, armure en ruban d'acier ondulé et gaine simple en polyéthylène (noir), 8F, SM, G.652.D

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble à fibre centrale à tube lâche

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans les systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage de dorsale industrielle et de dorsale de campus. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et les tranchées et/ou les tubes.

Type de fibre

OS2, G.652.D

Diamètre de noyau de la fibre

9 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Nombre de fibres

8

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

8

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Couleur de la sous-unité

Naturel

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PE - Polyéthylène

Nom. Diamètre

7,3 mm (0,29 po)

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.36 dB/km 0.22 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20 x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 x câble OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1000 N (220 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

1000 N/100 mm pour le court terme

Tests mécaniques

Description Tested Standard
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3

Poids câble en vrac

54 kg/km (36 lb/1000 pi)

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-40 °C à +70 °C

Environnement compatible

Extérieur

Conformité ISO/IEC

CEI 60793-1-1IEC 60794-1-1

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 31-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.50 Date de révision : 31-03-2026