Câble vidéo coaxial
En 1995, Belden a lancé le premier câble vidéo numérique de précision primé, le 1694A, qui est encore aujourd'hui la norme mondiale en matière de câble de diffusion. Comme la technologie s'est étendue à des résolutions encore plus élevées, nécessitant une largeur de bande accrue, Belden a mis à niveau un grand nombre de ces câbles en 6 GHz et a introduit une gamme complète de câbles coaxiaux UHD 4K pour le 12G-SDI. Les câbles coaxiaux vidéo Belden de 75 Ohm, de 12 GHz à 3 GHz, garantissent une intégrité de signal fiable ainsi qu'une qualité exceptionnelle. Aucun autre fabricant de câble n'a investi dans cette technologie comme Belden l'a fait, c'est pourquoi aucun autre fabricant ne peut vous garantir une performance supérieure à la haute résolution comme Belden peut le faire.
Caractéristiques & Avantages
- Le polyéthylène de mousse haute densité injecté de gaz et spécialement formulé est plus résistant à l'écrasement que le polyéthylène standard. Même s'il est durement manipulé pendant l'installation, il résiste aux déformations et maintient les
- Le processus d'isolation en mousse de Belden offre une bonne adhésion des conducteurs pour un dénudage plus facile et une fiabilité accrue des connecteurs.
- Par rapport aux limites d'atténuation de retour du SMPTE, le câble coaxial de précision vidéo de Belden offre une marge de sécurité RL considérable pour tenir compte des potentielles pertes dans la ligne de transmission.
-
TECHNICAL DETAIL
-
Product Listing