Numéro de produit: FDSD006L9

Intérieur/Extérieur LSZH/colonne montante OS2 distribution 6 fibres

FX intérieur/extérieur OS2 distribution tampon étanche 6 gibres LSZH gaine noire non-unitisée

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FDSD006L9

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2/125 µm

Matériau tampon de fibre

LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène)

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils d'aramide hydrofuges

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

5,6 mm (0,220) po

Couleur de la gaine extérieure

Noir

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

18 lbs/kft (27 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Durabilité

Proposition 65 de la Californie, Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité ICEA

S-104-696

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.178 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.178 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
FDSD006L9 Noir 612825380191