Numéro de produit: FI1D144PK

Plénum intérieur OM1 distribution 144 fibres

FX intérieur OM1 distribution tampon étanche 144 fibres OFNP sous-unités (12F) gaine orange

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Type de fibre

OM1

Diamètre de noyau de la fibre

62.5/125 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

144

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

12

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

5,6 mm (0,220) po

Couleur de la sous-unité

Orange

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Matériau d’emballage principal

Ruban Nomex

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

26,2 mm (1,032) po

Couleur de la gaine extérieure

Orange

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.5 dB/km 1.25 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 33 m --
Min. Restricted Mode Launch  220 MHz.km 500 MHz.km
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 200 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1320 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

364 lbs/kft (542 kg/km)

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

0°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

Proposition 65 de la Californie, Objectif produit™

Inflammabilité/réaction au feu

OFNP, FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.155 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.155 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI1D144PK Orange Bobine 612825371281