Numéro de produit: FI2D002R9

Colonne montante intérieure OM2 distribution 2 fibres

FX Intérieur OM2 Distribution tampon étanche 2 fibres OFNR non-unitisé gaine orange

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Type de fibre

OM2

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

2

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

4,7 mm (0,184) po

Couleur de la gaine extérieure

Orange

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.5 dB/km 1.25 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 600 m 600 m
10 Gigabit Ethernet Performance 82 m --
Min. Restricted Mode Launch  950 MHz.km 500 MHz.km
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 700 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

14 lbs/kft (21 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C à + 70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

Proposition 65 de la Californie, Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.87 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.87 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI2D002R9 Orange Bobine 612825373520