Numéro de produit: FI2D036FJ

Colonne montante intérieure OM2 Distribution 36 fibres aluminium entrelacées

FX intérieur, OM2, distribution, structure serrée, 36 fibres OFCR, armure imbriquée en aluminium, sous-unités (6F), gaine orange

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FI2D036FJ

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Type de fibre

OM2

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

36

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

6

Fibres par sous-unité

6

Diamètre sous-unité

4,6 mm (0,180) po

Couleur de la sous-unité

Orange

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Type d’élément de résistance centrale

GPR surgainé

Matériau d’emballage principal

Mylar

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

16,3 mm (0,643) po

Couleur

Orange

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

1

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

26,3 mm (1,035) po

Couleur de la gaine extérieure

Orange

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.5 dB/km 1.25 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 600 m 600 m
10 Gigabit Ethernet Performance 82 m --
Min. Restricted Mode Launch  950 MHz.km 500 MHz.km
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 700 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1320 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

349 lbs/kft (519 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C à + 70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

Proposition 65 de la Californie, Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR, FT4

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.87 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.87 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI2D036FJ Orange Bobine 612825374152