Numéro de produit: FI4D012F9

Colonne montante intérieur, OM4, distribution, 12 fibres, armure imbriquée en aluminium

FX intérieur, OM4, distribution, structure serrée, 12 fibres OFCR, armure imbriquée en aluminium, non unifié, gaine violet (Erika)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Élément de résistance de la gaine intérieure

Fils d'aramide

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

6,6 mm (0,260) po

Couleur

Violet Erika

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

1

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

13,5 mm (0,530) po

Couleur de la gaine extérieure

Violet Erika

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1100 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

147 lbs/kft (219 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

Proposition 65 de la Californie, Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR, FT4

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.96 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.96 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
FI4D012F9 Violet Erika Bobine