Numéro de produit: FI4D036PK

Plénum intérieur OM4 distribution 36 fibres

FX intérieur OM4 distribution tampon serré 36 fibres OFNP sous-unités (12F) gaine violet Erika

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

36

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

3

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

5,6 mm (0,220) po

Couleur de la sous-unité

Violet Erika

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Type d’élément de résistance centrale

GRP

Matériau d’emballage principal

Ruban Nomex

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

15,2 mm (0,599) po

Couleur de la gaine extérieure

Violet Erika

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1100 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1320 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

100 N/cm

Poids câble en vrac

117 lbs/kft (175 kg/km)

Plage de température d'installation

0°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

0°C à +70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

Proposition 65 de la Californie, Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

OFNP, FT6

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.90 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.90 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FI4D036PK Violet Erika Bobine 612825378969