Numéro de produit: FISD072FK

Colonne montante intérieur, OS2, distribution, 72 fibres, armure imbriquée en aluminium

FX intérieur, OS2, distribution, structure serrée, 72 fibres OFCR, armure imbriquée en aluminium, sous-unités (12F), gaine jaune

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau principal

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2/125 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diamètre du tampon de fibre

900 µm

Nombre de fibres

72

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

6

Fibres par sous-unité

12

Diamètre sous-unité

5,8 mm (0,230) po

Couleur de la sous-unité

Jaune

Éléments de résistance des sous-unités de fibre

Fils d'aramide

Type d’élément de résistance centrale

GPR surgainé

Matériau d’emballage principal

Mylar

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

20,3 mm (0,799) po

Couleur

Jaune

Nombre de cordons de déchirement de gaine intérieure

1

Type d'armure et matériau

AIA – Armure imbriquée en aluminium

Matériau de la gaine

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nom. Diamètre

30,4 mm (1,196) po

Couleur de la gaine extérieure

Jaune

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 50,000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20x câble OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1320 N (300 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

400 N (90 lbf)

Résistance à l'écrasement

440 N/cm

Poids câble en vrac

461 lbs/kft (687 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C à + 70°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

Proposition 65 de la Californie, Objectif produit™

Inflammabilité/réaction au feu

OFCR, FT4

Conformité ICEA

S-83-596

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE), REACH : 2020-01-16

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.109 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.109 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
FISD072AK Jaune Bobine 612825368502