Numéro de produit: GIMT108

Câble de distribution intérieur à gaine serrée LSZH 8f MM OM1. CPR Dca.

Câble de distribution à fibre optique à structure serrée pour l'intérieur avec gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. 8 fibres MM OM1. Euroclasse CPR Dca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en intérieur dans les systèmes de câblage structurés (locaux) : dorsale du bâtiment (colonne montante) et/ou câblage horizontal (Fibre To The Desk). Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM. Facile à installer dans les conduits et les tunnels. Ne convient pas à une installation soufflée.

Type de fibre

OM1

Matériau tampon de fibre

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Construction de tampon de fibre

Serré

Diamètre du tampon de fibre

0.9 mm

Nombre de fibres

8

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir

Élément de résistance

Fils d'aramide

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

5,3 mm (0,21 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.4 dB/km 0.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 106 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 53 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 700 N (160 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 230 N (52 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Poids câble en vrac

28 kg/km (19 lb/1000 pi)

Plage de température d'installation

-5 °C à +40 °C

Plage de température de fonctionnement

-5 °C à +40 °C

Plage de température de stockage

-5 °C à +40 °C

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 80 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.251 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.251 Date de révision : 26-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GIMT108.002100 Orange Bobine 2,100 m 8719605074218
GIMT108.004100 Orange Bobine 4,100 m 8719605074225