Numéro de produit: GIMTBA24

Câble de distribution intérieur à gaine serrée LSZH 24f SM OS2 G.652.D & G.657.A1. RCR B2ca.

Câble de distribution à fibre optique à structure serrée pour l'intérieur avec gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. 24 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1. RCR Euroclasse B2ca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur - Euroclasse B2ca

Applications recommandées

Pour une utilisation en intérieur dans les systèmes de câblage structurés (locaux) : dorsale du bâtiment (colonne montante) et/ou câblage horizontal (Fibre To The Desk). Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM. Facile à installer dans les conduits et les tunnels. Ne convient pas à une installation soufflée.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count
OS2 G.652D & G.657A1 24

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : Bleu, Orange, Vert, Marron, Gris, Blanc, Rouge, Noir, Jaune, Violet, Rose, Aqua. Avec Ringmark : BL, OR, GR, BR, GY, WT, RD, BK, YL, VT, PK, AQ

Caractéristiques du tampon

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OS2 Tight LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm

Le noyau du câble est étanche

Non

Poids câble en vrac

71 kg/km

Type d'armure

Non armé

Nombre de gaines

Gaine simple

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.3 mm No

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Couleur standard : orange Couleurs disponibles : orange, jaune, turquoise, violet Erika, rouge, bleu, vert, marron, violet, rose, gris, blanc, noir, vert citron

Élément de résistance

Fils d'aramide

Atténuation maximale à 1310 nm

0.40 dB/km

Atténuation maximale à 1550 nm

0.30 dB/km

Atténuation maximale à 1625 nm

0.30 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 186 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 93 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 570 N (128 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Plage de température de fonctionnement

-5 °C à + 55 °C

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de stockage

-5 °C à + 55 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

10 µS/mm

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

Réaction au feu – Test de combustion en faisceau

CEI 60332-3-24

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

80%

CPR Euroclass

B2ca-s1a,d1,a1

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 08-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 08-01-2026