Numéro de produit: GUMT216

Câble de distribution universel à gaine serrée LSZH 16f MM OM2. CPR Dca.

Câble de distribution de fibre optique universel (intérieur/extérieur) à structure serrée avec gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. 16 fibres MM OM2. Euroclasse CPR Dca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM. Ne convient pas à une installation soufflée.

Type de fibre

OM2

Matériau tampon de fibre

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Construction de tampon de fibre

Serré

Diamètre du tampon de fibre

0.9 mm

Nombre de fibres

16

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : Bleu, Orange, Vert, Marron, Gris, Blanc, Rouge, Noir, Jaune, Violet, Rose, Aqua. Avec Ringmark : BL, OR, GR, BR

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

8,6 mm (0,34 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 172 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 86 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1700 N (380 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 570 N (130 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Poids câble en vrac

64 kg/km (43 lb/1000 pi)

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.248 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.248 Date de révision : 26-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GUMT216.002100 Orange Bobine 2,100 m 8719605081018