Numéro de produit: GUMXD06

Câble de distribution universel en fibre à tampon serré + CST, gaine LSZH 6f MM OM3. CPR Eca.

Câble de distribution de fibre optique universel (intérieur/extérieur) à gaine serrée avec ruban d'acier ondulé et gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. 6 fibres MM OM3. CPR Euroclass Eca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM.

Type de fibre

OM3

Matériau tampon de fibre

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Construction de tampon de fibre

Serré

Diamètre du tampon de fibre

0.9 mm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges

Matériel

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

11,0 mm (0,433 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 2.9 dB/km 0.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 220 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 165 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1100 N (250 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 370 N (83 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-2-20

Poids câble en vrac

101 kg/km (67,9 lb/1 000 pi)

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de fonctionnement

-20 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur – Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-22

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.259 Date de révision : 26-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.259 Date de révision : 26-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GUMXD06.002100 Noir Bobine 2,100 m 8719605081537
GUMXD06.001050 Noir Bobine 1,050 m 8719605208194