Numéro de produit: GUXT104
Gaine LSZH universelle à tampon serré OFC : FILS DE VERRE (impr. protection rongeurs) 4f MM OM1. CPR Dca.
Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) à structure serrée avec des fils de verre comme élément de résistance et une protection améliorée contre les rongeurs avec une gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. 4 fibres MM OM1. Euroclasse CPR Dca.