Numéro de produit: GUXTCF04

Gaine universelle OFC à tampon serré : FILS DE VERRE (impr. protection rongeurs) LSZH 4f SM OS2 G.657.A2. CPR Cca.

Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) à structure serrée avec des fils de verre comme élément de résistance et une protection améliorée contre les rongeurs avec une gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. 4 fibres SM OS2 G.657.A2. CPR Euroclass Cca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Environnement

Intérieur/Extérieur – Euroclass Cca

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM. Ne convient pas à une installation soufflée.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count
OS2 G.657A2 4

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron

Caractéristiques du tampon

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OS2 Tight LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges

Poids câble en vrac

44 kg/km

Type d'armure

Non armé

Nombre de gaines

Gaine simple

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.0 mm No

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Couleur standard : orange Couleurs disponibles : orange, jaune, turquoise, violet Erika, rouge, bleu, vert, marron, violet, rose, gris, blanc, noir, vert citron

Atténuation maximale à 1310 nm

0.40 dB/km

Atténuation maximale à 1550 nm

0.30 dB/km

Atténuation maximale à 1625 nm

0.30 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 140 mm IEC 60794-2-20
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 70 mm IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1600 N (360 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 530 N (119 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +55 °C

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +55 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

10 µS/mm

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

Réaction au feu – Test de combustion en faisceau

CEI 60332-3-24

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

CPR Euroclass

Cca-s1,d1,a1

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 08-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 08-01-2026