Numéro de produit: TU-SD9-012-RN2

Plateau, intérieur et extérieur, DN, OS2, 12 pieds, sans unité, simple gaine, noir, CPE, OFNR, résistance à l'huile 1/2

Qualité plateau, intérieur/extérieur, distribution, OS2, 12 fibres, non unitaire 900 µm, gaine simple, noir, CPE, OFNR, résistance à l'huile 1 & 2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Catégorie de produits

Câble de distribution en fibre

Applications recommandées

Réseau de données/télécommunications dorsal horizontal à distance étendue, environnement bruyant, emplacements humides intérieurs/extérieurs, résistance à l'huile 1/2 & &

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

8.2/125 µm

Diamètre de fibre

250 µm

Matériau tampon de fibre

PVC – Chlorure de polyvinyle

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Nombre de sous-unités actives

1

Fibres par sous-unité

12

Élément de résistance

Fils d'aramide hydrofuges

Matériau de la gaine

CPE – Polyéthylène chloré

Nom. Diamètre

6,6 mm (0,260) po

Gaine extérieure avec fil de déchirement

1

Caractéristiques optiques

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5,000 m -
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

660 N (150 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

200 N (45 lbf)

Résistance à l'écrasement

220 N/cm

Poids câble en vrac

27 lbs/kft (40 kg/km)

Plage de température d'installation

-10°C à +60°C

Plage de température de fonctionnement

-50°C à +70°C

Plage de température de stockage

-50°C à +70°C

Environnement compatible

Utilisation intérieure/extérieure, résistance aux UV, résistance à l'huile, résistance à l'huile - Oil Res I/II

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR, FT4

Conformité ICEA

S-104-696

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.15 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation UPC
TU-SD9-012-RN2N Noir Coupe à la longueur 612825485292