En matière d'audiovisuel, les camions-régie (OB) utilisés pour les émissions réalisées en extérieur constituent aisément l'un des environnements les plus exigeants et les plus enivrants dans le secteur de la diffusion et du divertissement. Ces régies mobiles sont soumises aux mêmes contraintes que les studios de production : créer des programmes complets, intéressants et de haute qualité. Mais ils sont également confrontés à des défis uniques allant des conditions météorologiques extrêmes et des longues distances de transmission à la facilitation du contenu pour plusieurs plateformes à la fois, le tout sans risque d'erreur. Les câbles et la connectivité des camions OB doivent répondre à de grandes attentes : des performances élevées pour éliminer les temps d'arrêt, une flexibilité pour gérer une variété d'applications, une légèreté pour une installation rapide et la capacité de résister à tout, de la pluie verglaçante au piétinement ou à la conduite.> La large gamme de solutions Belden pour camions OB répond à tous les besoins. Nous travaillons côte à côte avec des monteurs, des producteurs, des ingénieurs et des réalisateurs pour garantir que chacun dispose de l'infrastructure dont il a besoin pour capturer des événements de grande envergure à travers le monde, des courses en direct, des tapis rouges et des matchs mondiaux de ski alpin aux méga concerts en plein air et aux foires nationales.> Nos solutions de câblage et de connectivité sont construites pour résister à toutes les conditions sans sacrifier les performances, la fiabilité ou la flexibilité. Les produits légers permettent un déploiement rapide et réduisent le poids pour maximiser l'efficience des camions.
Nous veillerons à ce que vous disposiez d'une infrastructure en place pour que vos cars régie puissent exploiter les protocoles IP, accélérer la configuration et le flux de travail de l'opérateur, prendre en charge les nouvelles technologies telles que la vidéo à 360 degrés et la réalité virtuelle, et simplifier la production à distance pour les diffusions en direct, au bord de votre siège.>