Énergie

Accélérer la numérisation et optimiser la fiabilité, l'efficacité, la sécurité et la durabilité.

 

L'approche agile et indépendante des fournisseurs de Belden permet de déployer des solutions flexibles et personnalisées qui exploitent l'infrastructure existante, tout en créant un réseau de sous-stations et de réseaux électriques intelligents prêts pour l'avenir.

 

Avec notre solution d'énergie connectée, Belden donne aux compagnies d'électricité les moyens d'accélérer la numérisation et de dépasser les références du secteur dans trois domaines opérationnels clés :

 

Zone opérationnelle n° 1 : le système d'automatisation des sous-stations

3 niveaux de réseau ou de système communs :

  • Niveau station
  • Niveau baie
  • Niveau processus

Zone opérationnelle n°2 : le réseau électrique intelligent

Télécommunications opérationnelles :

  • Par un réseau de communication étendu
  • Connexion de tous les éléments entre eux
  • Basées sur la technologie de transport de données

Zone opérationnelle n° 3 : centres de répartition de la charge

Gestion centralisée des opérations :

  • Centre de contrôle
  • Supervise le réseau PT&D
  • Sites uniques ou multiples 

 

 

Zones opérationnelles de Belden étiquetées et illustrées. Système d'automatisation de la sous-station, réseau électrique intelligent et centre de répartition de la charge.