Visualisation et gestion du flux de données

Mettre en œuvre un système de visualisation des opérations unique en son genre, qui soutient votre entreprise, vos processus et votre personnel.

 

La capacité à collecter des données sur un système bien conçu garantit le succès d'une installation de manutention moderne, mais un visualiseur approprié doit permettre à votre personnel d'interpréter correctement les informations disponibles. Au sein de votre système spécifique, les experts Belden vous aident à déterminer les paramètres à privilégier et à surveiller. Par exemple, la consommation électrique d'un moteur à un moment donné peut être utilisée comme indicateur de ressources pour la maintenance préventive. Ce processus diffère de l'examen des taux de rejet instantanés d'une machine de tri ou du scan d'une liste de périphériques connectés et de l'état des ports lors de la gestion de l'infrastructure réseau.

 

Parce que les éléments de votre fonctionnement sont uniques à votre entreprise, à votre processus et à votre personnel, vous avez besoin d'un système de visualisation suffisamment flexible pour être personnalisé. Selon toute probabilité, vous aurez besoin de plusieurs systèmes de visualisation et de gestion pour les différentes parties de votre fonctionnement. Les éléments importants à considérer incluent :

 

  1. Performance du système et utilisation des ressources
  2. Statut du réseau
  3. Configurations de la cybersécurité

 

Performance du système
et utilisation des ressources

vue d'ensemble des performances du système et de l'utilisation des ressources pour les équipes d'ingénierie des processus

 

Les équipes de supervision de première ligne doivent voir quelles parties du fonctionnement sont en service et comment elles fonctionnent, tandis que les équipes d'ingénierie des processus doivent voir comment cette performance varie dans le temps. Les systèmes de classe mondiale transforment ces informations en tableaux de bord et en graphiques faciles à comprendre et à consulter en un clin d'œil.

Réseau
Statut

Connexion d'un câble réseau sur un commutateur central de réseau permettant la convergence IT/OT en gros plan

 

Une disponibilité opérationnelle à 100 % signifie que les administrateurs de réseau IT ou OT et les opérateurs OT ont un accès complet au réseau de l'usine à tout moment et en tout lieu. Ceci est rendu possible par les solutions de gestion du réseau de nouvelle génération qui capturent et visualisent des configurations de réseau complètes dans une carte topologique dont les paramètres peuvent être configurés en fonction des exigences du réseau.

Configurations
de la cybersécurité

Image du héros de la cybersécurité

 

Les ressources et les composants du réseau doivent être protégés contre les dysfonctionnements en respectant les dernières normes ICS et en utilisant des outils qui fournissent un aperçu détaillé des performances et des menaces du réseau. Les administrateurs réseau doivent non seulement sécuriser la connexion aux systèmes externes, mais aussi garantir la sécurité au niveau de la zone OT.

Êtes-vous prêt(e) à commencer un projet ?

Des réseaux industriels, des infrastructures et des produits de cybersécurité conçus pour fonctionner ensemble en toute sécurité, et assurer une performance maximale et un temps de disponibilité optimal.

Ressources disponibles

L'équipement robotique automatisé de l'entrepôt avec commande sans fil travaille à l'entrepôt des produits, empile les boîtes et prépare les commandes pour l'expédition. Livraison, logistique et expédition de marchandises. Équipement d’entrepôt et de stockage

Livre électronique

4 avantages par rapport à la 5G dans l’entrepôt nouvelle génération

Les colis sont transportés dans des environnements high-tech, achats en ligne, concept de gestion logistique automatique.

Liste de contrôle

Prenez de l’avance sur la surtension avec notre liste de contrôle.

Ressources connexes

L'automatisation impose de nouvelles normes pour la manutention

Livre blanc

Quels sont les éléments moteurs de l'automatisation de la manutention ?

Belden

Les réseaux sont au cœur de la cybersécurité des technologies opérationnelles

Livre blanc

Bénéficiez des recommandations d'experts pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain en matière de cybersécurité.

ARC Advisory Group

Illustration 3D de la salle des serveurs avec programmation d'élément de conception de données avec base de noeud. Concept de stockage de données volumineuses et de technologie de cloud computing.

Livre blanc

Les entreprises exigent plus de leurs données opérationnelles que jamais auparavant. Améliorez le succès des données à grande échelle.

IDC