Câble coaxial SDI
Le câble coaxial vidéo de l'interface numérique série (SDI) Belden produit des signaux vidéo numériques et non compressés pour soutenir l'équipement vidéo professionnel. La gamme de câbles Belden SDI est aujourd'hui la norme mondiale en matière de câbles de diffusion et prend en charge les applications 3 GHz existantes ainsi que les câbles 6 GHz mis à niveau et une gamme complète de câbles coaxiaux 4K UHD pour 12G-SDI. Aucun autre fabricant de câble n'a investi dans cette technologie comme
Caractéristiques & Avantages
- Haute performance : le câble vidéo SDI à faible perte de retour offre une marge de manœuvre importante pour tenir compte des pertes potentielles ailleurs dans la ligne de transmission
- Transmission fiable : maintient les caractéristiques d'impédance et de perte de retour même en cas de manipulation brutale lors de l'installation
- Conception robuste : incorpore une mousse de polyéthylène spécialement formulée pour augmenter la résistance à l'écrasement