Câble CATV (télévision par satellite)

Belden offre une gamme complète de câbles de dérivation à large bande qui répondent aux besoins des applications CATV à large bande. Available options include indoor (CM, CMR, CMP), messenger and burial versions. Tous les câbles à enfouissement sont fabriqués avec un gel de blocage sur le blindage extérieur pour garantir une protection maximale contre l'humidité. Constructed with standard foil/braid, tri or quad shielding to supply the level of RF leakage and interference protection required for any installation.

Caractéristiques et avantages

  • Normes élevées : respecte ou dépasse les normes ANSI/SCTE relatives aux câbles de dérivation coaxiaux
  • Flexibilité environnementale : peut s'installer dans n'importe quel environnement, indépendamment de la température, de l'eau et du taux d'humidité.
  • Conçu pour durer : contient un conducteur central résistant à la corrosion
Variations de produit RG-59
Blindage Classification Données techniques
Duofoil + 96 % de tresse TC Chambre de distribution89108
82108
Duobond II + 67 % de tresse Al Global9104
Duobond III + 67 % de tresse Al Global9110
Duofoil + 54 % et 47 % de tresse TC Chambre de distribution1151A
Duobond IV + 67 % et 46% Al Braid Global1186A
Chambre de distribution9104P
Variations de produit RG-6
Blindage Classification Données techniques
Duobond II + 60 % de tresse Al Global9116
1829A
Colonne montante9116R
1829R
Chambre de distribution9116P
1829P
Enfouissement9066
Messenger9117M
1839A
Parallèle9077
1841A
Duobond II + 90 % de tresse Al Global1530A
Chambre de distribution1530AP
Enfouissement1532A
Duobond III + 60 % de tresse Al Global9118
 Duobond III + 77 % de tresse Al Global1613A
Duobond IV 60 % et 40 % de tresse Al Global1189A
7916A
Colonne montante1322R
Chambre de distribution1189AP
Enfouissement1190A
Messenger1191AM
Duobond Plus + 77 % de tresse Al Global9058
Duobond Plus 77 % et 80 % de tresse Al Global7915A
Duofoil + 60 % et 40 % de tresse TC Chambre de distribution1152A
Variations de produit RG-11
Blindage Classification Données techniques
Duobond II + 60 % de tresse Al Global1523A
Colonne montante1523R
Chambre de distribution1523AP
Enfouissement1525A
Messenger1524AM
 Duobond III + 77 % de tresse Al Enfouissement7984A
7984B
Messenger7983A
7983BM
Duobond IV 60 % et 40 % de tresse TC Global1617A
Enfouissement1618A
Messenger1619AM
Duobond Plus + 77 % de tresse Al Enfouissement9764
Messenger9065M
Duofoil + 60 % et 40 % de tresse TC Chambre de distribution1153A
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.