Certifications

Validez votre expertise en obtenant des certificats

 

Une panne de réseau non programmée peut rapidement avoir des conséquences extrêmes, en particulier dans les usines de production complexes. La meilleure défense contre les temps d'arrêt coûteux est d'avoir des spécialistes sur place et des prestataires de services externes qualifiés pour remédier rapidement aux pannes ou les empêcher de se produire. L'expertise certifiée est votre garantie pour une maîtrise de la technologie et le respect de toutes les normes nécessaires.

 

Depuis plus de 20 ans, Hirschmann fournit les certificats appropriés pour chaque domaine et à chaque niveau d'expertise. La certification « Ethernet industriel » atteste non seulement des compétences d'une personne en matière d'Ethernet mais elle apporte aussi un large éventail de connaissances sur les fieldbus et les technologies en temps réel, les TCP/IP dans les environnements industriels, la gestion de réseaux industriels, la sécurité des réseaux, les réseaux locaux (LAN) sans fil, le câblage structuré et la conception de réseaux, ainsi que les exigences strictes des réseaux industriels critiques. Il y a trois niveaux progressifs de certification. Les candidats doivent passer des examens pour vérifier leur niveau de compétence. Les connaissances nécessaires peuvent être acquises par une auto-formation ou dans des formations collectives proposées par Hirschmann. 

Liens rapides :

Certifications Hirshmann spécifiques à une technologie

Certifications Hirschmann spécifiques à des produits

Certifications Hirschmann spécifiques à des produits de sécurité

Certification systèmes IBDN

Calendrier des formations Hirschmann

Passez l'examen

Contrat des candidats

 

Détail des formations et certifications proposées par Hirschmann

 

Cliquez pour agrandir

Pyramide grise et bleue divisée en 3 niveaux pour 
ingénieur en systèmes industriels, professionnel des produits, spécialiste backbone

Cliquez pour agrandir

 

Certifications Hirshmann spécifiques à une technologie
Certificat

Description

Prérequis

Formation préparatoire

Durée

Flyer sur les formations

Spécialiste Ethernet industriel Hirschmann (HiES)

La formation de base valide les compétences fondamentales en matière d'Ethernet, de redondance, de réseaux locaux virtuels (VLANs) et de compétences en matière de priorisation des applications. Les personnes certifiées acquerront les compétences nécessaires à la supervision des réseaux commutés ainsi qu'à la détection, la localisation et la résolution efficace des problèmes.

Aucune

CT1 : Ethernet industriel

2 jours

Télécharger le prospectusDécouvrez les disponibilités

Professionnel de réseau industriel Hirschmann(HiNP)

Les personnes certifiées acquerront les connaissances nécessaires pour l'administration de réseaux critiques, en communication IP, TCP/IP, multidiffusion, ainsi que dans la maîtrise des protocoles industriels de sécurité.

Certification HiES et Examen HiNP

CT2 : Réseaux industriels

3 jours

Télécharger le prospectusDécouvrez les disponibilités

Professionel en routage industriel Hirschmann (HiRP)

Formation avancée conçue pour développer une expertise en communication et réseaux IP avec des protocoles de routage dynamique pour les données unicast et multicast.

Certification HiES et examen HiRP

CT3 : Routage industriel

2 jours

Télécharger le prospectusDemandez plus d'informations

Ingénieur de réseau industriel Hirschmann (HiNE)

Plus haute forme d'accréditation combinant les compétences HiNP et HiRP - de la conception à la mise en œuvre en passant par la supervision continue de réseaux complexes.

Certifications HiES, HiNP et HiRP

Les professionnels possédant les certifications HiES, HiNP et HiRP obtiennent l'accréditation HiNE sans avoir à passer d'examen.

Cumulatif (HiES via HiRP)

Demander plus d'informationsDemandez plus d'informations
Certifications Hirschmann spécifiques à des produits

Certificat

Description

PrérequisFormation préparatoire
DuréeFlyer sur les formations
Spécialiste rail industriel Hirschmann (HiRS)Les personnes certifiées en tant que spécialiste en rails industriels sont en mesure d'offrir une expertise étendue dans toutes les fonctionnalités de couche 2 des commutateurs Hirschmann. Ces produits sont généralement situés à proximité immédiate des systèmes d'automatisation et des machines, y compris une large gamme de dispositifs de plate-forme : interrupteurs de rail, OCTOPUS, PowerMICE et MACH.

Examen HiRS

Famille de rail (CP1)

3 jours

Télécharger le prospectusDécouvrez les disponibilités
Examen HiOSL2Système d'exploitation Hirschmann - logiciel HiOS couche 2 (HiOSL2)Téléchargez le flyer

Spécialiste réseau backbone industriel Hirschmann (HiBS)

Les personnes certifiées en tant que spécialiste de réseau backbone industriel Hirschmann (HiBS) possèdent des connaissances pointues de couche 3 nécessaires à la mise en service, l'exploitation et la maintenance des réseaux avec les routeurs backbone de la gamme Hirschmann. En raison de la vaste portée fonctionnelle de ces dispositifs, la certification atteste de connaissances rigoureuses et détaillées dans des domaines tels que la sécurité des réseaux de routage et les techniques de redondance L3.

Examen HiBS

CP3 : Dispositifs backbone industriel

3 jours

Télécharger le prospectusDemandez plus d'informations
Examen HiOSL3Système d'exploitation Hirschmann - logiciel HiOS couche 3 (HiOSL3)Téléchargez le flyer

Professionnel de produits industriels Hirschmann (HiPP)

L'interaction de différents produits dans un réseau idéalement configuré fait appel à des connaissances interdisciplinaires.  Les personnes certifiées en tant que professionnel des produits industriels Hirschmann (HiPP) maîtriseront la supervision et la gestion de l'Ethernet industriel à l'aide de la plateforme de gestion de réseau Hirschmann (Industrial Hivision), que ce soit en tant qu'outil autonome ou en conjonction avec d'autres outils SNMP et logiciels SCADA.

Certification HiRS et Examen HiPP

CP2 : Gestion de réseau avec Industrial HiVision

2 jours

Télécharger le prospectusDécouvrez les disponibilités

Ingénieur système industriel Hirschmann (HiSE)

Le niveau de certification le plus avancé disponible (HiSE) offre aux candidats la possibilité d'attester formellement de leurs capacités dans le domaine technologique (HiNE) et dans tous les produits (HiPP, HiRS, HiBS). Degré de compétence dans la capacité d’une personne à concevoir, commander et superviser des réseaux de toute ampleur et complexité contenant des produits Hirschmann.

Certifications HiPP, HiRS, HiBS, et HiNE

Les titulaires du certificat reçoivent automatiquement la certification HiSE sans passer d'examen supplémentaire.

Cumulatif (HiRS via HiPP)

Demander plus d'informationsDemandez plus d'informations
Certifications Hirschmann spécifiques à des produits de sécurité 
Certificat Description Prérequis Formation préparatoireDuréeFlyer sur les formations
Professionnel sécurité industrielle Hirschmann (HiSP) Les personnes certifiées en tant que spécialiste de la sécurité industrielle Hirschmann sont en mesure d'offrir des services de conception,...Examen HiSPSécurité de réseaux avec EAGLE One (SP1)3 joursTéléchargez le flyer
Examen HiSecOSSécurité de réseau avec EAGLE Multi-Port - logiciel HiSecOS (SP3)Téléchargez le flyer
Certification systèmes IBDN

Belden continue de proposer des formations donnant lieu à des certifications pour les systèmes IBDN* ce qui permet à nos partenaires de proposer des systèmes, des produits et des normes d'installation pour optimiser les performances de leurs réseau.

Certificat Qui peut participer Description Crédits obtenus
Installation IBDN à composants cuivre et fibreInstallateurs de câblage structuré, techniciens, chefs de projet, ingénieurs procédés Programme exigeant de deux jours couvrant les composants du système IBDN, les normes industrielles et les meilleures pratiques d'installation de Belden. BISCI (14 crédits CEC)
Design et conceptualisation IBDNArchitectes, designers, consultants de mise en réseaux Programme de formation de deux jours offrant une formation pratique approfondie sur les technologies de connectivité Belden à fibres optiques et à paires torsadées pour l'immobilier commercial - IBDN 2400, 4800, 10GX cuivre - système de câbles FiberExpress UHD BICSI (14 crédits CEC)

Prêt à commencer votre formation ?