Les lancements de produits Belden au 2e trimestre 2022 incluent des solutions haute performance
Les nouveautés du deuxième trimestre comprennent : des solutions de mise en réseau et logicielles de Hirschmann, des solutions de connectivité de Lumberg Automation, ainsi que des câbles RS-485, des câbles tube à structure libre sec OSP et des câbles Digital Electricity™ certifiés classe 4 de Belden.
St. Louis, Missouri - le 25 mai 2022 - Belden, grand fournisseur international de solutions spécialisées de mise en réseau, annonce le lancement de six produits au 2e trimestre 2022 qui offrent aux clients de nouvelles capacités d'intégration, de nouvelles façons de transporter l'énergie en toute sécurité sur de longues distances et des produits ayant des délais de livraison rapides.
Mise en réseau et logiciels :
- Les commutateurs Hirschmann BXS Gigabit constituent une solution fiable et rentable pour les ingénieurs industriels et les constructeurs de trains qui doivent assurer une connectivité rapide et puissante aux dispositifs et aux systèmes d'infodivertissement des passagers sans utiliser de câblage supplémentaire.
- Les commutateurs Ethernet Hirschmann GREYHOUND 105/106 associent un matériel industriel résistant à des capacités de commutation haute performance pour offrir une connectivité rapide, sécurisée, rentable et évolutive.
Connectivité :
- Les Masters LioN-X® IO-Link Lumberg Automation proposent désormais des possibilités d'intégration dans les environnements PLC de Mitsubishi avec liaison CC IE Field Basic pour tirer parti de la mise en réseau dans les ateliers de production. Un interprète IODD permet de télécharger des fichiers IODD sur des serveurs Web pour paramétrer facilement tout capteur ou actionneur IO-Link connecté.
Câble :
- Les câbles d'électricité numérique (DE) classe 4 de Belden ont récemment reçu la première certification UL de classe 4 du secteur. À mesure que les bâtiments deviennent plus intelligents, les câbles électriques numériques peuvent prendre en charge les technologies d'alimentation numérique émergentes sûres et efficaces en transportant près de 20 fois la puissance que fournit l'alimentation par Ethernet, sur des centaines de mètres, offrant ainsi une solution de rechange sûre au courant alternatif.
- Les câbles tube à structure libre sec OSP de Belden sont conçus avec une technologie sans gel pour empêcher la migration de l'eau. Les sous-unités contiennent des matériaux superabsorbants (SAP) plutôt que du gel. Avec un délai de livraison actuel de huit semaines, 28 semaines plus rapide que la concurrence, ces câbles peuvent être sur le chantier rapidement pour aider les clients à terminer les travaux à temps.
- Les câbles Belden RS-485 garantissent la sécurité, la connectivité fiable et les performances, même sur de longues distances. Les câbles B2ca et Cca ignifuges réduisent le risque de dommages aux personnes et aux équipements en cas d'incendie.
À propos de Belden
Belden Inc. propose une gamme complète de produits conçus pour répondre aux besoins en infrastructure réseau essentiels à la mission des secteurs industriels et de l'entreprise. Avec des solutions innovantes visant une transmission fiable et sécurisée de quantités toujours plus grandes de données, d'audio et de vidéo, ce qui est nécessaire pour les applications actuelles, Belden se place au centre du passage de l'humanité à un monde connecté. Fondée en 1902, l'entreprise est basée à Saint-Louis et dispose de sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique et en Asie. Pour de plus amples informations, visitez le lien www.belden.com et suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.
###
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Lisa Williams
Responsable communication et marketing
Holly Keller,
Directrice, communications marketing